Diseño de bancos de trabajo
Perfil soporte de contenedor D30, natural
Perfil soporte contenedor D30, Kit tapetas, gris, similar al RAL 7042
1 kit
Contenedor de agarre 8 105x130, gris, similar al RAL 7042
Contenedor de agarre 8 105x130, azul, similar al RAL 5017
Contenedor de agarre 8 105x130, amarillo, similar al RAL 1023
Contenedor de agarre 8 105x130, verde, similar al RAL 6024
Contenedor de agarre 8 105x130, rojo, similar al RAL 3020
Articulación soporte monitor D30 VESA 75-100
Perfil guía de cables D30, gris, similar al RAL 7042
1 pza., long. 2 000 mm
Sujetador universal D30, gris, similar al RAL 7042
Soporte para marco señal D30, giratorio, gris, similar al RAL 7042
1 pza.
Soporte para marco señal D30, giratorio ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza.
Gancho D30-36, giratorio, gris, similar al RAL 7042
Gancho D30-36, giratorio ESD, negro, similar al RAL 9005
Acoplador de soportes y ganchos D30, negro
Acoplador de soportes y ganchos D30, gris
Tornillo gota de sebo, autorroscantes, St, 3,9x25, TX20
Tapeta tope D30 H43, gris, similar al RAL 7042
Tapeta tope D30 H43 ESD, negro, similar al RAL 9005
Gancho 8 40x20, negro, similar al RAL 9005
Gancho 8 40x20, gris, similar al RAL 7042
Gancho 8 80x20, negro, similar al RAL 9005
Soporte paño 8, negro, similar al RAL 9005
Percha D30 colgador de etiquetas
Percha colgador de etiquetas D30 T2
Colgador display H57 31,2x1,5-93 ESD
Perfil H42 colgador de etiquetas, transparente
Colgador de etiquetas D30-100
Portaetiquetas D30-100, transparente
Portaetiquetas D30, transparente
Portaetiquetas D30-100 flex, transparente
Portaetiquetas D30 flex, transparente
Perfil rótulo D30 e ESD, transparente lila
Perfil unión D30 0-20° e ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza., long. 2 000 mm