Elementos de unión

iF product design award

Este producto está avalado por la extraordinaria calidad de diseño premiada por el galardón de reconocimiento internacional iF product design award. La optimización de los productos y el valor para la diferenciación mediante el diseño son, según el jurado del iF design award, los temas que continuarán siendo de importancia en un futuro cercano.

German Design Award

Este producto ha sido galardonado con el German Design Award.
Esta distinción goza de un gran prestigio por la reputación del Consejo alemán para el diseño. El objetivo del German Design Award consiste en descubrir tendencias de diseño exclusivas y en distinguir diseños de producto estelares.

Posibilidades ilimitadas
Los componentes estructurales resaltan con los elementos de unión para paneles y superficies de trabajo y por asegurar que la
información
y los contenedores de piezas estén a mano. Esto abre nuevas oportunidades para la fácil integración en líneas de producción existentes o la adición de elementos funcionales. También pueden añadirse elementos de terceros.
El uso de la ranura del perfil 6 en perfiles 6 D30 significa que son compatibles los componentes del sistema modular de construcción MB de item. Utilizando tuercas es posible crear fuertes uniones en muy poco tiempo. Además, los diversos y probados elementos de unión de la serie 6 son el complemento perfecto a las nuevas uniones D30.
Comparar productos

Inserto roscado D30 M6, gris, similar al RAL 7042

Inserto roscado D30 M6 ESD, negro, similar al RAL 9005

Inserto roscado D30 M8, gris, similar al RAL 7042

Inserto roscado D30 M8 ESD, negro, similar al RAL 9005

Inserto roscado D30 M10, gris, similar al RAL 7042

Inserto roscado D30 M10 ESD, negro, similar al RAL 9005

Inserto roscado para Tubo perfilado D30 HD M6

Tubo perfilado D30 HD, Inserto roscado M8

Tubo perfilado D30 HD, Inserto roscado M10

Tubo perfilado D30 HD, Inserto roscado M12

Tubo perfilado D30, Inserto roscado M6 Al, natural

Tubo perfilado D30, Inserto roscado M8 Al, natural

Tubo perfilado D40, Inserto roscado M8 Al, natural

Tubo perfilado D30, Inserto roscado M10 Al, natural

Tubo perfilado D40, Inserto roscado M10 Al, natural

Multiblock D30

Unidad de entrega
1 kit

Bisagra D30-85 FP

Unidad de entrega
1 kit

Perfil tope D30 H13, gris, similar al RAL 7042

Unidad de entrega
1 pza., long. 2 010 mm

Cierre magnético 32x10x5 sa

Bisagra D30-85 PP

Unidad de entrega
1 kit

Brida panelado D30

Unidad de entrega
1 kit

Perfil junta D30, gris, similar al RAL 7042

Unidad de entrega
1 pza. long. 3000 mm

Perfil junta D30 1-4mm, gris, similar al RAL 7042

Perfil fijación de paneles D30 3-5mm, gris, similar al RAL 7042

Perfil fijación de paneles D30 3-5 mm ESD, negro, similar al RAL 9005

Perfil junta D30 8-10mm, gris, similar al RAL 7042

Kit acoplamiento tablero D30

Escuadra tablero D30

Unidad de entrega
1 kit

Kit acoplamiento lateral tablero D30

Placa D30-90x90

Unidad de entrega
1 kit

Placa D30 90x90-80

Unidad de entrega
1 pza.

Kit unión 6 D30 15 mm con tornillo avellanado M6

Kit unión 6 15 mm con tornillo avellanado M6

Brida 6 D30

Unidad de entrega
1 kit

Brida 8 D30

Unidad de entrega
1 kit

Brida 6 D30 T2

Unidad de entrega
1 kit

Brida 8 D30 T2

Unidad de entrega
1 kit

Brida tubo D30, gris, similar al RAL 7042

Acoplador de soportes y ganchos D30, negro

Acoplador de soportes y ganchos D30, gris

Tornillo gota de sebo, autorroscantes, St, 3,9x25, TX20

Colgador de etiquetas D30-100

Perfil H42 colgador de etiquetas, transparente

Unidad de entrega
1 pza., long. 2 000 mm

Percha D30 colgador de etiquetas

Portaetiquetas D30-100, transparente

Portaetiquetas D30, transparente

Unidad de entrega
1 pza., long. 2 000 mm

Portaetiquetas D30-100 flex, transparente

Portaetiquetas D30 flex, transparente

Unidad de entrega
1 pza., long. 2 000 mm

Clip de sujeción D30/30-32

Imán 8 D30-8,5 M6

Unidad de entrega
1 kit

Perfil guía de cables D30, gris, similar al RAL 7042

Sujetador universal D30, gris, similar al RAL 7042

Perfil deslizamiento D30 con guía lateral H13, gris, similar al RAL 7042

Perfil deslizamiento D30 con guía lateral H13 ESD, negro, similar al RAL 9005

Perfil deslizamiento D30 con guía lateral H13 c, gris, similar al RAL 7042

Perfil deslizamiento D30 con guía lateral H13 c ESD, negro, similar al RAL 9005

Perfil de protección D30 R28-90°, gris, similar al RAL 7042

Articulación soporte monitor D30 VESA 75-100

Cáncamo D10 M6x25

Unidad de entrega
1 kit

Guía de inserción 6 30x30-80 ESD, negro, similar al RAL 9005

Tope final 6 30x30-80 ESD, negro, similar al RAL 9005