Paneles opacos
Placa Al
- Robusta y duradera
- Disponible en dos acabados
Material compuesto Al
- Ligero y aislante
Panel compuesto St
- Blanco, recubierto de plástico
- La superficie se puede rotular y limpiar fácilmente
- Adecuado para utilizar imanes
Resina celulósica
- Para superficies y panelados que requieran una elevada resistencia
- Resistente al desgaste y a impactos
- Superficie antiestática
- Disponible el varios colores
Resina celulósica ESD
Protección para componentes electrónicos
- Para altas exigencias en conductividad
- Cumple los requisitos EPA
Placa damero
- Estable y antideslizante
Placa ranurada X 8 40 L
- Paneles estables con ranuras en ambas caras
- Fijación variable de piezas de trabajo
- Dimensión modular precisa en paneles de gran tamaño
Placa Al 2mm, laminado en frío (sin desengrasar)
corte máx. 2970x1470 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 3000x1500 mm
Placa Al 2mm, anodizado natural
1 pza. dimensiones aprox. del panel 3000x1500 mm
Material compuesto Al 4 mm, anodizado natural
1 pza. dimensiones aprox. del panel 3000x1500 mm
Panel compuesto St 2 mm, blanco, similar al RAL 9016
corte máx. 3020x1190 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 3050x1220 mm
Placa resina celulósica 4 mm, blanco, similar al RAL 9016
corte máx. 2770x1820 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
Placa resina celulósica 4 mm, verde, similar al RAL 6011
corte máx. 2770x1820 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
Placa resina celulósica 4 mm, rojo, similar al RAL 3000
corte máx. 2770x1820 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
Placa resina celulósica 4 mm, amarillo, similar al RAL 1003
corte máx. 2770x1820 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
Placa resina celulósica 4 mm, azul, similar al RAL 5014
corte máx. 2770x1820 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
Placa resina celulósica 4 mm, gris, similar al RAL 7035
corte máx. 2770x1820 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
Placa resina celulósica 4 mm, gris, similar al RAL 7030
corte máx. 2770x1820 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
Placa resina celulósica 4 mm, negro, similar al RAL 9017
corte máx. 2770x1820 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
Plástico 4 mm, antracita
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
Placa resina celulósica 6 mm, Blanco integral similar al RAL 9003
corte máx. 2770x2040 mm
Placa resina celulósica 10mm, blanco, similar al RAL 9016
corte máx. 2770x1820 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
Placa resina celulósica 10mm, verde, similar al RAL 6011
corte máx. 2770x1820 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
Placa resina celulósica 10mm, rojo, similar al RAL 3000
corte máx. 2770x1820 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
Placa resina celulósica 10mm, amarillo, similar al RAL 1003
corte máx. 2770x1820 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
Placa resina celulósica 10mm, azul, similar al RAL 5014
corte máx. 2770x1820 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
Placa resina celulósica 10mm, gris, similar al RAL 7035
corte máx. 2770x1820 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
Placa resina celulósica 10mm, gris, similar al RAL 7030
corte máx. 2770x1820 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
Placa resina celulósica 10mm, negro, similar al RAL 9017
corte máx. 2770x1820 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
Plástico 10 mm, antracita
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
Resina celulósica antiestática 4mm, gris, similar al RAL 7035
corte máx. 2410x1190 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2440x1220 mm
Resina celulósica antiestática 10mm, gris, similar al RAL 7035
corte máx. 2410x1190 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2440x1220 mm
Resina celulósica antiestática 16mm, gris, similar al RAL 7035
corte máx. 2410x1190 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2440x1220 mm
Placa damero Al 5mm, laminado en frío (sin desengrasar)
corte máx. 2970x1470 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 3000x1500 mm
Panel alveolar 4,5 mm PP, gris
1 pza. dimensiones aprox. del panel 3050x2050 mm
Panel alveolar 8 mm PP, blanco
1 pza. dimensiones aprox. del panel 3050x2050 mm
Panel alveolar 8 mm PP, gris
1 pza. dimensiones aprox. del panel 3050x2050 mm
Panel nido de abeja 4mm PP, blanco
1 pza. dimensiones aprox. del panel 3050x2050 mm
Panel nido de abeja 4mm PP, gris, similar al RAL 7042
corte máx. 3010x2010 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 3050x2050 mm
Panel polietileno UHMW 4mm ESD, negro, similar al RAL 9005
corte máx..1970x970 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2000x1000 mm
Panel polietileno UHMW 4 mm reciclado, negro, similar al RAL 9004
corte máx..1970x970 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2000x1000 mm
Panel polietileno UHMW 4 mm, negro, similar al RAL 9005
corte máx..1970x970 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2000x1000 mm
Panel polietileno UHMW 8mm ESD, negro, similar al RAL 9005
corte máx. 1983x973 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2013x1003 mm
Panel polietileno UHMW 8 mm reciclado, negro, similar al RAL 9004
corte máx. 1983x973 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2013x1003 mm
Panel polietileno UHMW 8 mm, negro, similar al RAL 9005
corte máx. 1983x973 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2013x1003 mm
Panel polietileno UHMW 10mm ESD, negro, similar al RAL 9005
corte máx. 1983x973 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2013x1003 mm
Panel polietileno UHMW 10 mm reciclado, negro, similar al RAL 9004
corte máx. 1983x973 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2013x1003 mm
Panel polietileno UHMW 10 mm, negro, similar al RAL 9005
corte máx. 1983x973 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2013x1003 mm
Panel ligero Con-Pearl® 4,8 mm, gris, similar al RAL 7046
corte máx. 2260x1560 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2300x1600 mm
Panel ligero Con-Pearl® 4,8 mm ESD, negro
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2300x1600 mm
Panel ligero Con-Pearl® 9,9 mm, gris, similar al RAL 7046
corte máx. 2260x1560 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2300x1600 mm
Panel ligero Con-Pearl® 9,9 mm ESD, negro
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2300x1600 mm
Tablero 25, recubierto de plástico, gris, similar al RAL 7035
corte máx. 2770x2040 mm
Tablero 25-1200x600, recubierto de plástico, gris, similar al RAL 7035
1 pza.
Tablero 25-1200x750, recubierto de plástico, gris, similar al RAL 7035
1 pza.
Tablero 25-1500x600, recubierto de plástico, gris, similar al RAL 7035
1 pza.
Tablero 25-1500x750, recubierto de plástico, gris, similar al RAL 7035
1 pza.
Tablero 25-1800x600, recubierto de plástico, gris, similar al RAL 7035
1 pza.
Tablero 25-1800x750, recubierto de plástico, gris, similar al RAL 7035
1 pza.
Tablero 30, laminado alta presión, ESD, gris, similar al RAL 7035
corte máx. 2770x2040 mm
Tablero 30-1200x600, laminado alta presión, ESD, gris, similar al RAL 7035
1 pza.
Tablero 30-1200x750, laminado alta presión, ESD, gris, similar al RAL 7035
1 pza.
Tablero 30-1500x600, laminado alta presión, ESD, gris, similar al RAL 7035
1 pza.
Tablero 30-1500x750, laminado alta presión, ESD, gris, similar al RAL 7035
1 pza.
Tablero 30-1800x600, laminado alta presión, ESD, gris, similar al RAL 7035
1 pza.
Tablero 30-1800x750, laminado alta presión, ESD, gris, similar al RAL 7035
1 pza.
Tablero 30, laminado alta presión, gris, similar al RAL 7035
corte máx. 2770x2040 mm
Tablero 30-1200x600, laminado alta presión, gris, similar al RAL 7035
1 pza.
Tablero 30-1200x750, laminado alta presión, gris, similar al RAL 7035
1 pza.
Tablero 30-1500x600, laminado alta presión, gris, similar al RAL 7035
1 pza.
Tablero 30-1500x750, laminado alta presión, gris, similar al RAL 7035
1 pza.
Tablero 30-1800x600, laminado alta presión, gris, similar al RAL 7035
1 pza.
Tablero 30-1800x750, laminado alta presión, gris, similar al RAL 7035
1 pza.
Material compuesto HPL 36mm, blanco, similar al RAL 9016
corte máx. 2700x1754 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1854 mm